Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 24V MC, Řídící regulátor, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 24, Počet výstupů: 10, Na zeď

088U1141

Danfoss Icon Řídící regulátor OTA, 24V, 10 výstupů

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.354 Kilogram
Čistá hmotnost 1.354 Kilogram
Objem 4.221 Liter
EAN 5702424048846

 

Adaptivní regulace Ano
Automatické vyvažování Ano
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Řídící regulátor OTA, 24V, 10 výstupů
Duální mód Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Instalace Na zeď
Kapacitní dotykový Ano
Kotlové relé Ano
Lze upgradovat na bezdátové připojení Ano
Masters přípojen 3
Max. počet pohonů 10
Napájecí napětí [V] 230 V
NC/NO Ano
Pasuje do rámečků pro spínače Ne
Pohon na radiátoru Ano
Použití Upgradeable
Počet výstupů 10
Počet výstupů [pc] 10 pc
Produktová skupina Floor Heating Controls
Pulzně šířková modulace Ano
Regulace teploty Ano
Relé čerpadla Ano
Rozhraní Wireless/Wired 24V
Rozhýbání ventilů Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Danfoss Icon™ 24V MC
Typ regulace ohřevu Řídící regulátor
Třída ochrany IP IP20
UNSPSC CODE 40101830
Vhodný pro 24V actuators
Vstup pro chlazení Ano
Vstup pro funkci Dovolená Ano
Výkon na výstup [W] [max.] 3 W
Výstup - napětí [V] AC 24 V
Výstup - napětí [V] DC 24 V
Řízení aplikací povoleno Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality