Danfoss thermal actuator TWA-ZL is used with Danfoss valves type VZL. The actuator can be controlled with a on/off controller or switch. These provide a cost effective solution for the control of hot and/or chilled water for fan coil units, small reheaters and recoolers in temperature control systems.
Shows 5 product(s)
TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 2.8 mm
TWA-ZL NC 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N
TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 2.8 mm
TWA-ZL NO 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N
TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 230, Napájecí napětí [V] DC: 230, 2.8 mm
TWA-ZL NC 230VAC 3min 2,8mm 90N
TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 230, Napájecí napětí [V] DC: 230, 2.8 mm
TWA-ZL NO 230VAC 3min 2,8mm 90N