Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
082H3100 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 2.8 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 2.8 mm TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 2.8 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110796/ID037334261107-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 2.8 mm TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 2.8 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110796/ID037334261107-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
TWA-ZL, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 2.8 mm
082H3100
TWA-ZL NC 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|