Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
Shows 39 product(s)
AFQ 2, PN 16, 0.2 bar, 320 cm²
Funkce: Regulátor průtoku
AFQ 2, PN 16, 0.5 bar, 320 cm²
AFQ 2, PN 16, 0.2 bar, 160 cm²
AFQ 2, PN 16, 0.5 bar, 160 cm²
VFG 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Příruba
Tlakově ovládané ventily
VFG 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Příruba
VFG 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Příruba
VFG 221, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Příruba
VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Příruba
VFG 221, PN 16, DN 200, 650 m³/h, Příruba
Zobrazit: