VFG 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Příruba

065B5522

Tlakově ovládané ventily

Detaily produktu

Brutto hmotnost 35.6 Kilogram
Čistá hmotnost 29 Kilogram
Objem 80.535 Liter
EAN 5710104095363

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Tlakově ovládané ventily
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnoty Kvs [m³/h] 80 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.35
Kavitační faktor 100 % 0.28
Kavitační faktor 25 % 0.51
Kavitační faktor 50 % 0.4
Kavitační faktor 75 % 0.35
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění DP EPDM
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.01
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Provozní tlak [bar] [max.] 16 bar
Průměr [mm] 80 mm
Průsak [% Kvs] 0.01
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Typ VFG 221
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení DN 80
Velikost ventilu DN 80
Verze montáže volná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému Komora

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality