Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
Shows 14 product(s)
RAV, PN 10, DN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, Vnitřní závit
RAV PN10 10/1,2 2cestný/8 vnit. závit lomený
RAV PN10 10/1,2 2cestný/8 vnit. závit přímý
RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Vnitřní závit
RAV PN10 15/1,5 2cestný/8 vnit. závit lomený
RAV PN10 15/1,5 2cestný/8 vnit. závit přímý
RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, Vnitřní závit
RAV PN10 20/2,3 2cestný/8 vnit. závit lomený
RAV PN10 20/2,3 2cestný/8 vnit. závit přímý
RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, Vnitřní závit
RAV PN10 25/3,1 2cestný/8 vnit. závit lomený
RAV PN10 25/3,1 2cestný/8 vnit. závit přímý
RAV, PN 10, DN 15, 2.8 m³/h, 0.2 bar, Vnitřní závit
RAV PN10 15/2,8 2cestný/2 vnit. závit lomený
RAV PN10 15/2,8 2cestný/2 vnit. závit přímý
Zobrazit: