RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Vnitřní závit

013U0017

RAV PN10 15/1,5 2cestný/8 vnit. závit přímý

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.338 Kilogram
Čistá hmotnost 0.332 Kilogram
Objem 0.33 Liter
EAN 5702420005577

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Lineární
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 15/1,5 2cestný/8 vnit. závit přímý
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Řídicí ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.5 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 10 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál kuželky ventilu Pryž NBR
Materiál těla ventilu Mosaz W. No 2.0402
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 6
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 392f2953-a4c2-48a0-a683-992b87132242
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 7/1
Typ RAV
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 10
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení Vstup Rp 1/2Výstup R 1/2Vstup Rp 1/2, Výstup R 1/2
Velikost ventilu DN 15
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 1.1 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality