The POV compressor overflow valve is used in conjunction with the BSV safety relief valve and is specifically designed for protecting compressors against excessive pressure
Shows 5 product(s)
Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 1050, Tupý svar, 25 bar
Vstup - rozměr připojení [mm]: 65, Výstup - rozměr připojení [mm]: 65, Vstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in
Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 1050, Tupý svar, 25 bar
Vstup - rozměr připojení [mm]: 65, Výstup - rozměr připojení [mm]: 65, Vstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in
Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 2150, Tupý svar, 25 bar
Vstup - rozměr připojení [mm]: 80, Výstup - rozměr připojení [mm]: 80, Vstup - rozměr připojení [in]: 3 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 3 in
Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 600, Tupý svar
Vstup - rozměr připojení [mm]: 40, Výstup - rozměr připojení [mm]: 40
Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 600, Tupý svar
Vstup - rozměr připojení [mm]: 40, Výstup - rozměr připojení [mm]: 40