Zobrazit více
KVP

Shows 15 product(s)

034L0021

Regulátor tlaku výparníku, KVP 12

Velikost přípojky [mm]: 12, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in, Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0022

Regulátor tlaku výparníku, KVP 15

Velikost přípojky [mm]: 16, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Velikost přípojky [palce]: 5/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 5/8 in, Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0023

Regulátor tlaku výparníku, KVP 12

Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0025

Regulátor tlaku výparníku, KVP 22

Velikost přípojky [mm]: 22, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Velikost přípojky [palce]: 7/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 7/8 in, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0026

Regulátor tlaku výparníku, KVP 28

Velikost přípojky [palce]: 1 1/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 1/8 in, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 8, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0028

Regulátor tlaku výparníku, KVP 12

Velikost přípojky [mm]: 12, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0029

Regulátor tlaku výparníku, KVP 15

Velikost přípojky [mm]: 16, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Velikost přípojky [palce]: 5/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 5/8 in, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0031

Regulátor tlaku výparníku, KVP 28

Velikost přípojky [mm]: 28, Výstup - rozměr [mm]: 28.00, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 8, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0032

Regulátor tlaku výparníku, KVP 35

Velikost přípojky [mm]: 35, Výstup - rozměr [mm]: 35.00, Velikost přípojky [palce]: 1 3/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 3/8 in, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 8, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0219

Regulátor tlaku výparníku, KVP 15

Velikost přípojky [mm]: 16, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Velikost přípojky [palce]: 5/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 5/8 in, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5, Max. provozní tlak [bar]: 18

Zobrazit: