Evaporator pressure regulator, KVP 28

034L0031

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Inlet size [mm]: 28, Outlet size [mm]: 28.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Kv value [m³/h]: 8, Max. Working Pressure [bar]: 18

Product details

Erbjudande 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

 

Bruttovikt 0.988 Kilogram
Nettovikt 0.875 Kilogram
Volym 2.747 Liter
EAN 5702428411806

 

Antal per förpackningsformat 7 antal
Beräknad kapacitet R134a [kW] 6.1 kW
Beräknad kapacitet R22 [kW] 8.6 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 2.8 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 7.7 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 2.4 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW] 7.9 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 2.6 TR
China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabriksinställning [bar] 2 bar
Fabriksinställning [psig] 29 psig
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Ingång, storlek [mm] 28 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Jmenovitý výkon 134a [TR] 1.9 TR
Jméno souboru se schválením VENTIL 53R0
Kv värde [gal/min] 9.25 gal/min
Kv värde [m³/h] 8 m³/h
Kv-värde, obs AT MAX P-BAND
Max. Arbetstryck [bar] 18 bar
Max. Arbetstryck [psig] 260 psig
Max. testtryck [bar] 19.8 bar
Max. testtryck [psig] 286 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Název produktu Regulátor tlaku výparníku
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R513A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P pásmo max. [psi] 40.6 psi
P-band max. [bar] 2.8 bar
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] [Max] 5.5 bar
Regleringsområde [bar] [Min] 0 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 80 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 0 psig
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicerbar KV ventilreservdelar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -49 °F
Totožný výrobek 034L1231
Typ KVP 28
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utrustning Schraderventil accessport
Výstup - rozměr [mm] 28 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality