Reliable, safe, and green: Danfoss ICV Flexline™ ensures optimal performance for today and future refrigerants. Danfoss ICV Flexline™ is a versatile solution with ICS pilot control, ICM motor control, and ICLX 2-step solenoid valve. Sharing a common valve body enhances flexibility, allowing tailored configurations. Engineered for a 52-bar (754 psi) working pressure, these valves excel with CO₂ and future high-pressure refrigerants, promising efficiency and minimizing downtime. The modular design simplifies construction, ensuring energy savings and adaptability to evolving industry needs. Trust ICV Flexline™ for a dependable, sustainable refrigeration solution.
Shows 66 product(s)
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Pájení, 16 mm
Typ připojení: Pájení, Velikost přípojky [mm]: 16, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Pájení, 16 mm
Typ připojení: Pájení, Velikost přípojky [mm]: 16, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Tupý svar, 20 mm
Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 20, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Tupý svar, 20 mm
Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 20, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Trubkový svar, 20 mm
Typ připojení: Trubkový svar, Velikost přípojky [mm]: 20, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Pájení, 22 mm
Typ připojení: Pájení, Velikost přípojky [mm]: 22, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, NPT, 20 mm
Typ připojení: NPT, Velikost přípojky [mm]: 20, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Pájení, 22 mm
Typ připojení: Pájení, Velikost přípojky [mm]: 22, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Tupý svar, 25 mm
Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 25, Používá se pro výrobek: ICM 20
Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Tupý svar, 25 mm
Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 25, Používá se pro výrobek: ICM 20