Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 20, Pájení, 16 mm

027H1132

Typ připojení: Pájení, Velikost přípojky [mm]: 16, Používá se pro výrobek: ICM 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.786 Kilogram
Čistá hmotnost 0.65 Kilogram
Objem 1.911 Liter
EAN 5702428243124

 

Chladivo (Chladiva) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Contain batteries No
Formát balení Jednotlivé balení
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název ICLX
ICM
ICS
Název produktu Těleso vícefunkčního ventilu
Používá se pro výrobek ICM 20
Produktová skupina Multifunction valves
Provoz ventilu Funkční modul
Příslušenství produktu Příslušenství ICM / ICS / ICLX
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Servisovatelný Náhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení EN 1254-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICV 20
Typ připojení Pájení
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost připojení [palce] 5/8 in
Velikost přípojky [mm] 16 mm
Značení ICV Flexline

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality