Pilot valves are intended for mechanical control of a main valve and are ready for direct installation in the top cover of the main valve. Small capacities can be controlled by the pilot valve directly without a main valve when installed in the matching CVH housing.
Shows 5 product(s)
Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, Tupý svar
Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 10, Typ připojení: Tupý svar, Materiál přípojek: Ocel
Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, Přivařovací
Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Přivařovací, Materiál přípojek: Ocel
Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, Trubkový svar
Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál přípojek: Ocel
Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, NPT
Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 13, Typ připojení: NPT, Materiál přípojek: Ocel
Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, G, 1/4
Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 13, Typ připojení: G, Materiál přípojek: Ocel