Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, NPT

027F1159

Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 13, Typ připojení: NPT, Materiál přípojek: Ocel

Product details

Brutto hmotnost 0.371 Kilogram
Čistá hmotnost 0.347 Kilogram
Objem 0.315 Liter
EAN 5702422107200

 

Brand ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Connection size [in] 1/4 in
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Kategorie Art. 3, par. 3
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 65 bar
Max. provozní tlak [psig] 943 psig
Množství na formát balení 32 pc
Nabídka dílů- název CVH
ICLX
ICM
ICS
Používá se pro výrobek CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
Product description Pilot Valve body
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Pilot valve
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství ICM / ICS / ICLX
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 8613abc0-3313-4090-bda7-2bc194be9727
SCIP dossier product name CVH pilot valve body 1/4 NPT
Servisovatelný Náhradní díly ICM / ICS / ICLX
Skupina kapaliny 1
Standard připojení ANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ připojení NPT
Type CVH
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost přípojky [mm] 13 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality