Elmg. ventily, čpavek a fluorovaná chladiva

Shows 30 product(s)

032F2237

Elektromagnetický ventil, EVRST 20

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 5.2, Kv - hodnota [m³/h]: 4.5

032F3050

Elektromagnetický ventil, EVRA 3

Elektromagnetický ventil, Typ: EVRA 3, Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Příruba, Typ výstupního připojení: Příruba

032F3080

Elektromagnetický ventil, EVRS 3

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 0.27, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23

032F3081

Elektromagnetický ventil, EVRS 3

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Závit, Typ výstupního připojení: Závit, Hodnota Cv [gal/min]: 0.27, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23

032F3082

Elektromagnetický ventil, EVRS 10

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 1.7, Kv - hodnota [m³/h]: 1.5

032F3083

Elektromagnetický ventil, EVRST 10

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 1.7, Kv - hodnota [m³/h]: 1.5

032F3084

Elektromagnetický ventil, EVRS 15

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 3.1, Kv - hodnota [m³/h]: 2.7

032F3085

Elektromagnetický ventil, EVRST 15

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 3.1, Kv - hodnota [m³/h]: 2.7

032F3086

Elektromagnetický ventil, EVRS 20

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 5.2, Kv - hodnota [m³/h]: 4.5

032F310231

Elektromagnetický ventil, EVRA 3

Elektromagnetický ventil, Typ: EVRA 3, Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Příruba, Typ výstupního připojení: Příruba

Zobrazit: