Elektromagnetický ventil, EVRA 3

032F310231

Elektromagnetický ventil, Typ: EVRA 3, Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Příruba, Typ výstupního připojení: Příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.218 Kilogram
Čistá hmotnost 1.149 Kilogram
Objem 1.678 Liter
EAN 5702422039464

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Contain batteries No
cívka Ano
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 40 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Funkce NC
Hodnocení krytí IP IP67
Hodnota Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 0.23 m³/h
Materiál těla Snadno obrobitelná ocel
Max. provozní tlak [bar] 42 bar
Max. provozní tlak [psig] 610 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 14 bar
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Množství na formát balení 12 pc
Možnost manuálního provozu Ne
Nabídka dílů - název EVRA / EVRAT
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] 220 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu Elektromagnetický ventil
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz ventilu Přímý
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příruby
Příslušenství cívky solenoidu
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr Přímý
Spotřeba energie 10 W
Spotřeba energie [W] 50 Hz 12 W
Teplota okolí [°C] -40 - 80 °C
Teplotní rozsah média - poznámka Odmrazování max. 130 °C/265 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 105 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 221 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Typ EVRA 3
Typ cívky BF230AS
Typ pohonu [mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Příruba
Typ výstupního připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost trysky [mm] 3 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality