Shows 4 product(s)

042N4230

Cívka solenoidu, AY240C, Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

042N4233

Cívka solenoidu, AY120C, Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 120, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 120, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00