Cívka solenoidu, AY120C, Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 120, Průmyslové balení

042N8233

Elektrické připojení: Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 120, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.107 Kilogram
Čistá hmotnost 0.099 Kilogram
Objem 0.156 Liter
EAN 5702423272112

 

Barva Modrá
Contain batteries No
Cívka - upevnění Nacvakávací
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek US
Elektrický konektor 2 x lopatky
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
Jméno souboru schválení UL MH29671
Množství na formát balení 40 pc
Nabídka dílů- název EV220S
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 120 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] 110 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 120 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] 110 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 120 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 110 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu AY120C
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Štítek US 0,25 palce
Připojovací rozměr elektrického připojení 0,25 in
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
cURus
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda UL 429
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 16 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 16 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 8 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 8 W
Totožný výrobek 042N4233
Typ AY120C
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 9 mm
Číslo náhradního dílu 042N4233

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality