Shows 75 product(s)

061L1143

4-cestný reverzní ventil, STF-0104G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Výtlak- rozměr připojení[in]: 5/16, Model - nast. Styl: A

061L1144

4-cestný reverzní ventil, STF-0201G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Sání - rozměr připojení [in]: 1/2, Výtlak- rozměr připojení[in]: 3/8, Model - nast. Styl: A

061L1145

4-cestný reverzní ventil, STF-0204G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Sání - rozměr připojení [in]: 5/8, Výtlak- rozměr připojení[in]: 3/8, Model - nast. Styl: D

061L1146

4-cestný reverzní ventil, STF-0205G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Sání - rozměr připojení [in]: 1/2, Výtlak- rozměr připojení[in]: 5/16, Model - nast. Styl: B

061L1147

4-cestný reverzní ventil, STF-0208G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Sání - rozměr připojení [in]: 5/8, Výtlak- rozměr připojení[in]: 3/8, Model - nast. Styl: C

061L1149

4-cestný reverzní ventil, STF-0214G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Sání - rozměr připojení [in]: 5/8, Výtlak- rozměr připojení[in]: 1/2, Model - nast. Styl: D

061L1151

4-cestný reverzní ventil, STF-0306G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 3/4, Výtlak- rozměr připojení[in]: 1/2, Model - nast. Styl: E

061L1154

4-cestný reverzní ventil, STF-0409G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 7/8, Výtlak- rozměr připojení[in]: 1/2, Model - nast. Styl: B

061L1155

4-cestný reverzní ventil, STF-0413G3

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 7/8, Výtlak- rozměr připojení[in]: 5/8, Model - nast. Styl: B

Zobrazit: