KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Shows 8 product(s)
Presostat, KP6EW
Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 42, Dif. [bar]: 4 - 10, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP44, Max. provozní tlak [bar]: 46.5
Presostat, KP6EB
Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 42, Dif. [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 46.5
Presostat, KP1E
Regul.rozsah [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Dif. [bar]: 0.7 - 4, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP44, Max. provozní tlak [bar]: 17
Presostat, KP1E
Regul.rozsah [bar] Pe: -0.9 - 7, Dif. [bar]: 0.7, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17
Presostat, KP7EW
Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 32, Dif. [bar]: 4 - 10, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP44, Max. provozní tlak [bar]: 32
Presostat, KP7EB
Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 32, Dif. [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 32
Presostat, KP1E
Regul.rozsah [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Dif. [bar]: 0.7 - 4, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP44, Max. provozní tlak [bar]: 17
Presostat, KP7EB
Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 32, Dif. [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 32