Presostat, KP1E

060-530066

Regul.rozsah [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Dif. [bar]: 0.7 - 4, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP44, Max. provozní tlak [bar]: 17

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.421 Kilogram
Čistá hmotnost 0.386 Kilogram
Objem 1.281 Liter
EAN 5702428036818

 

Application note Not applicable for liquid line
ATEX Prodejní text -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R516A
Chladiva schválená UL R516A
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R444B
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Contain batteries No
Diference [bar] [Max] 4 bar
Diference [bar] [Min] 0.7 bar
Diference [psi] [Max] 58 psi
Diference [psi] [Min] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT pozlacený
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP44
In scope of WEEE Yes
Kategorie IV
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontakty Ci max: 0,5 nF
Ii max: 0,1 A
Li max: 0,2 uH
Pi max: 1 W
Ui max. 30 V
Krytí Nema (~) 2
Max. provozní tlak [bar] 17 bar
Max. provozní tlak [psig] 246 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 20 bar
Max. zkušební tlak [psig] 138 psig
Množství na formát balení 32 pc
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorům Kovová kabelová průchodka
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah 6 inHg - 108 psig
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 104 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení ATEX - kat. 3 - zóna 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Čína
cURus
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma EN 1254-1
Typ KP1E
Typ tlakového připojení Pájení, ODF
velikost tlakové přípojky 1/4
Zařízení Zarážka vlnovce

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality