Shows 5 product(s)
Spínač hladiny kapaliny, AKS 38, Tupý svar
Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 25, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 28
Spínač hladiny kapaliny, AKS 38, Tupý svar
Typ připojení: Tupý svar, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 28
Spínač hladiny kapaliny, AKS 38, Trubkový svar
Typ připojení: Trubkový svar, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 28
Spínač hladiny kapaliny, AKS 38, Trubkový svar
Typ připojení: Trubkový svar, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 28
Spínač hladiny kapaliny, AKS 38, NPT
Typ připojení: NPT, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 28