Spínač hladiny kapaliny, AKS 38, Tupý svar

148H3194

Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 25, Hodnocení krytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.256 Kilogram
Čistá hmotnost 8 Kilogram
Objem 20.979 Liter
EAN 5702428242226

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie I
Max. provozní tlak [bar] 28 bar
Max. provozní tlak [psig] 406 psig
Množství na formát balení 1 pc
Norma pro elektrické připojení DIN 43650
Název produktu Spínač hladiny kapaliny
Popis produktu Plovákový spínač
Produktová skupina Switches and thermostats
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 11
Příslušenství produktu Liq. level switch accessories
Rozsah teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Liq. level switch spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
2
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 149 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ AKS 38
Typ připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost přípojky [mm] 25 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality