Oil level regulator

Shows 14 product(s)

040B0120

COM 10C

Typ: COM 10C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Max. provozní tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0122

COM 20C

Typ: COM 20C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Max. provozní tlak [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0167

COM 10C

Typ: COM 10C, Napájecí napětí [V] AC: 230, Max. provozní tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0169

COM 10C

Typ: COM 10C, Napájecí napětí [V] AC: 230, Max. provozní tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0174

COM 10C

Typ: COM 10C, Napájecí napětí [V] AC: 230, Max. provozní tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0178

COM 10C

Typ: COM 10C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Max. provozní tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0180

COM 10C

Typ: COM 10C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Max. provozní tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0185

COM 10C

Typ: COM 10C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Max. provozní tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0189

COM 20C

Typ: COM 20C, Napájecí napětí [V] AC: 230, Max. provozní tlak [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

040B0191

COM 20C

Typ: COM 20C, Napájecí napětí [V] AC: 230, Max. provozní tlak [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

View: