COM 20C

040B0122

Typ: COM 20C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Max. provozní tlak [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.737 Kilogram
Čistá hmotnost 0.638 Kilogram
Objem 1.812 Liter
EAN 5715162664759

 

CE evaluated Yes
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Contain batteries No
Formát balení Multi balení
Frequency [Hz] 50 Hz
Kompatibilita maziv MO
PAG
POE
Kontakty 3 A, 230 V
Max. provozní tlak [bar] 130 bar
Max. provozní tlak [psig] 1885 psig
MaxOPD [bar] 80 bar
Množství na formát balení 6 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Oil level regulator
Produktová skupina Oil level regulators
Provozní proud max. [A] 0.4 A
Příslušenství produktu Oil Management assesories
Schválení CE
EAC
UKCA
SCIP dossier no. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Servisovatelný Oil management spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ COM 20C
Země původu VYROBENO V NĚMECKU

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality