The SONO3500CT is an ultrasonic flow meter especially designed for heating, cooling or combined heating/cooling application in local and district energy systems. In combination with INFOCAL 9 it becomes energy meter for heating or cooling. The SONO 3500CT has been approved according to MID class 2. The approved flow meter consists of a flow sensor pipe, 4 transducers with cables and a transmitter with LCD display.
Shows 6 product(s)
Měřiče tepla, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 120, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
Průtokoměr pro průmyslové aplikace
Měřiče tepla, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 200, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
Průtokoměr pro průmyslové aplikace
Měřiče tepla, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 300, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
Průtokoměr pro průmyslové aplikace
Měřiče tepla, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 500, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
Průtokoměr pro průmyslové aplikace
Měřiče tepla, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 800, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
Průtokoměr pro průmyslové aplikace
Měřiče tepla, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 1900, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
Průtokoměr pro průmyslové aplikace