Měřiče tepla, SONO 3500CT, qp [m³/h]: 120, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy

187F3530

Průtokoměr pro průmyslové aplikace

Detaily produktu

Brutto hmotnost 20.6 Kilogram
Čistá hmotnost 16.5 Kilogram
Objem 125.843 Liter
EAN 5702428978644

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.09
1 Primary battery weight Kg 0.09
Aplikace Vytápění a chlazení
Battery type or Name D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Průtokoměr pro průmyslové aplikace
Dynamický rozsah 1:100
EEE category 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Integrovaná komunikace 2 impulzní výstupy
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Médium Systém vytápění podle normy VDI 2035
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 115 V
Norma přesnosti Třída 2 podle normy EN1434
Objem hodnoty pulzu [l/pulz] 2.5 l/pulse
Počet baterií 1
Princip měření průtoku Ultrazvukový
Produktová skupina Energy meters
qp [m³/h] 120 m³/h
Schvalovací orgán MID
SCIP dossier no. bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product name SONO 3500 CT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 85 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ SONO 3500CT
Typ displeje LCD
Typ napájecího napětí napájecí jednotka
Typy připojení Verze s přírubou / kompaktní
Třída ochrany IP67
Třída prostředí E2/M1
Weight per battery 6 g
Životnost baterie [roky] 6 yr

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality