Uzavírací membránový ventil

Shows 28 product(s)

009G0101

Uzavírací membránový ventil, BML 6

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [palce]: 1/4 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in

009G0102

Uzavírací membránový ventil, BML 6s

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1/4 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in

009G0105

Uzavírací membránový ventil, BMT 6

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [palce]: 1/4 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in

009G0108

Uzavírací membránový ventil, BML 6s

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 6, Výstup - rozměr [mm]: 6.00

009G0117

Uzavírací membránový ventil, BML 6

Typ vstupního připojení: PÁJENÍ ROZŠÍŘENÉ KONCE, ODF, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 6, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in

009G0122

Uzavírací membránový ventil, BML 10s

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/8 in

009G0127

Uzavírací membránový ventil, BML 10

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/8 in

009G0128

Uzavírací membránový ventil, BML 10s

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 10, Výstup - rozměr [mm]: 10.00

009G0141

Uzavírací membránový ventil, BML 12

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in

009G0142

Uzavírací membránový ventil, BML 12s

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in

View: