Uzavírací membránový ventil, BML 6s

009G0102

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1/4 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.274 Kilogram
Čistá hmotnost 0.23 Kilogram
Objem 0.704 Liter
EAN 5702422006497

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Chladiva schválená UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
R1233zd(E)
Contain batteries No
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení Ano
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kv - hodnota [m³/h] 0.3 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 28 bar
Max. provozní tlak [psig] 406 psig
Max. zkušební tlak [bar] 36.4 bar
Max. zkušební tlak [psig] 528 psig
Množství na formát balení 20 pc
Název produktu Uzavírací membránový ventil
Pracovní rozsah [bar] [Max] 21 bar
Pracovní rozsah [bar] [Min] -1 bar
Pracovní rozsah [psig] [Max] 304 psig
Pracovní rozsah [psig] [Min] -14 psig
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Příslušenství produktu Příslušenství ventilu BM/GBC
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -55 °C
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product name BML/BMT
Servisovatelný Náhradní díly ventilu BM/GBC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Směr Přímý
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -67 °F
Typ BML 6s
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [palce] 1/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/4 in
Zařízení Ruční kolo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality