Shows 324 product(s)
COM 10C
Typ: COM 10C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Max. provozní tlak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6
COM 20C
Typ: COM 20C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Max. provozní tlak [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 6
Cable, Power cable
Délka kabelu [m]: 6, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 45, Napájecí napětí [V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
Délka kabelu [m]: 6, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 45, 24 V - 230 V
Cable, Power cable
Délka kabelu [m]: 5, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 50, Napájecí napětí [V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
Délka kabelu [m]: 5, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 50, 24 V - 230 V