An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.
Shows 17 product(s)
Diferenční presostat, RT262A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.1 - 1.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 11
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 1.5 - 11, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP54, Max. provozní tlak [bar]: 22
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.5 - 6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 1.5 - 11, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42
Diferenční presostat, RT262A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.1 - 1.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 11
Diferenční presostat, RT262A
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0 - 0.3, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 11