Shows 20 product(s)

014-0007

SGI 6, Průhledítko, Flérový, 6 mm, Flérový, 6.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 6, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Průhledítko, Flérový, 10 mm, Flérový, 10.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 10, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Průhledítko, Flérový, 12 mm, Flérový, 12.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 12, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00

014-0021

SGI 6, Průhledítko, Flérový, 6 mm, Flérový, 6.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 6, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 6.00

014-0022

SGI 10, Průhledítko, Flérový, 10 mm, Flérový, 10.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 10, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 10.00

014-0024

SGI 16, Průhledítko, Flérový, 16 mm, Flérový, 16.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 16, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16.00

014-0025

SGI 12, Průhledítko, Flérový, 12 mm, Flérový, 12.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 12, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00

014-0026

SGI 16, Průhledítko, Flérový, 16 mm, Flérový, 16.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 16, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16.00

014-0028

SGI 19, Průhledítko, Flérový, 19 mm, Flérový, 19.00 mm

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 19, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 19.00

Zobrazit: