SGI 10, Průhledítko, Flérový, 10 mm, Flérový, 10.00 mm

014-0022

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 10, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 10.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.206 Kilogram
Čistá hmotnost 0.193 Kilogram
Objem 0.139 Liter
EAN 5702422004332

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R22
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 35 bar
Max. provozní tlak [psig] 500 psig
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Průhledítko
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktová skupina Sight glasses
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 10
Typ vstupního připojení Flérový
Typ výstupního připojení Flérový
Ukazatel vlhkosti Ukazatel I
Velikost přípojky [mm] 10 mm
Velikost přípojky [palce] 3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 3/8 in
Vstup Interní/Externí Vnitřní
Výstup - rozměr [mm] 10 mm
Výstup Interní/Externí Externí
Zelená: max. vlhkost při 25 °C R22: 150 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °C R22: 250 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C R22: 300 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C R22: 500 ppm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality