Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
AMV 435 series of actuator is used with 2-way pressure independent control valve type AB-QM in sizes ranging 1½ to 4”.
Shows 2 product(s)
AMV 435, Napájecí napětí [V] AC: 24, 20 mm
AMV 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
AMV 435, Napájecí napětí [V] AC: 230, 20 mm
AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Zobrazit: