Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 40, with insulation

003Z5690

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 40, with insulation

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.131 Kilogram
Čistá hmotnost 4.687 Kilogram
Objem 1 Liter
EAN 5702424614720

 

Contain batteries No
Description Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 40, with insulation
Produktová skupina Automatic balancing
SCIP dossier no. b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
SCIP dossier product name "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ASV-PV set
Velikost ventilu DN 40

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality