Shows 12 product(s)
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ504F1
Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AB503B1
Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AI040A1
Napájecí napětí [V] AC: 220, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AB500A1
Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AD503B1
Napájecí napětí [V] AC: 110, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ542UB1
Napájecí napětí [V] AC: 220, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ586A1
Napájecí napětí [V] AC: 208, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ124B1
Napájecí napětí [V] AC: 220 - 240, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AB060UA1
Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54