Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AB503B1

061L2038

Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.142 Kilogram
Čistá hmotnost 0.13 Kilogram
Objem 0.152 Liter
EAN 5702428272902

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - montáž, doporučený točivý moment [Nm] [Max] 1.96 nm
Cívka - montáž, doporučený točivý moment [Nm] [Min] 1.47 nm
Délka kabelu [m] 1.2 m
Délka kabelu [palce] 47.2 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP54
Izolace - třída B
Množství na formát balení 100 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Cívka 4-cestného reverzního ventilu
Označení typu STF-01AB503B1
Produktová skupina 4-way reversing valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
UKCA
VDE
Spotřeba energie [W] 6 W
Typ STF

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality