AMV 110/120 NL 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
082H8058
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro tříbodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro tříbodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32
Brutto hmotnost | 0.329 Kg |
Čistá hmotnost | 0.329 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5702421556627 |
Brutto hmotnost | 0.329 Kg |
Čistá hmotnost | 0.329 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5702421556627 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro tříbodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32 |
Délka kabelu [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 10-32 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Rychlost vřetena [s/mm] | 12 s/mm |
Schvalovací norma | EC EN 60730 |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AMV 110/120 NL 3-point |
Typ řídicího signálu | 3bodový |
Třída ochrany IP | IP 42 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zdvih [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro tříbodovou regulaci pro AB-QM DN 10-32 |
Délka kabelu [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 10-32 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Rychlost vřetena [s/mm] | 12 s/mm |
Schvalovací norma | EC EN 60730 |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AMV 110/120 NL 3-point |
Typ řídicího signálu | 3bodový |
Třída ochrany IP | IP 42 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zdvih [mm] | 5 mm |