AFQM 2, PN 16, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 19 - 95, Flansch, Einbauort: beliebig

003G5505

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss

Produktdetails

Bruttogewicht 69 Kilogram
Gewicht netto 62.5 Kilogram
Volume 201.6 Liter
EAN 5714279065015

 

Abdichtung CV Material EPDM
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 100
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 15 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Kammerentlastung
Druckregler Nein
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 100 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 19 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kavitationswert-z 100% 0.35
Kavitationswert-z 25% 0.45
Kavitationswert-z 50% 0.45
Kavitationswert-z 75% 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 160 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.01
Leckrate [% kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 160 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Fixed
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AFQM 2
Ventilgröße DN 100
Volumenstrom [m3/h] 95 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 95 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 19 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Wirkdruck [bar] 0.5 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality