AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Žlutá

003G1017

AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 žlutá

Detaily produktu

Brutto hmotnost 12.632 Kilogram
Čistá hmotnost 11.57 Kilogram
Objem 49.392 Liter
EAN 5702421808313

 

Barva Žlutá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 žlutá
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. tlaku
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.7 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 25 bar
Průměr [mm] [max.] 250 mm
Průměr [mm] [min.] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFP
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 25
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 7 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality