AVQT, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.03 - 0.9, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná

003H6759

AVQT PN25 15/1,6 /0,2 závit přívodní/vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.048 Kilogram
Čistá hmotnost 3.048 Kilogram
Objem 9.862 Liter
EAN 5702421542804

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQT PN25 15/1,6 /0,2 závit přívodní/vratný
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor průtoku a teploty
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ano
Funkce VSP - T Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.41
Kavitační faktor 25 % 0.69
Kavitační faktor 50 % 0.62
Kavitační faktor 75 % 0.6
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 15 mm
Průsak [% Kvs] 0.02
Průtok [m3/h] 0.86 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 0.9 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.03 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 20 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVQT
Typ nastavení None
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 25
Velikost připojení G 3/4 A
Velikost ventilu DN 15
Verze montáže volná

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality