Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
003H6693
SAVD PN25 15/4 1-5 závit přívodní/vratný
SAVD PN25 15/4 1-5 závit přívodní/vratný
Brutto hmotnost | 5.471 Kg |
Čistá hmotnost | 5.471 Kg |
Volume | 10.637 Liter |
EAN | 5702421542149 |
Brutto hmotnost | 5.471 Kg |
Čistá hmotnost | 5.471 Kg |
Volume | 10.637 Liter |
EAN | 5702421542149 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 15/4 1-5 závit přívodní/vratný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV) |
Funkce VSP - P | Ano |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 4 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Kavitační faktor 100 % | 0.32 |
Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
Kavitační faktor 50 % | 0.56 |
Kavitační faktor 75 % | 0.55 |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ne |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 16 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 15 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.02 |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ne |
Regulátor tlaku | Ano |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 5 bar |
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 1 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | SAVD |
Typ nastavení | Nastavitelný |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 3/4 A |
Velikost ventilu | DN 15 |
Verze montáže | volná |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 15/4 1-5 závit přívodní/vratný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV) |
Funkce VSP - P | Ano |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 4 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Kavitační faktor 100 % | 0.32 |
Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
Kavitační faktor 50 % | 0.56 |
Kavitační faktor 75 % | 0.55 |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ne |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 16 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 15 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.02 |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ne |
Regulátor tlaku | Ano |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 5 bar |
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 1 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | SAVD |
Typ nastavení | Nastavitelný |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 3/4 A |
Velikost ventilu | DN 15 |
Verze montáže | volná |