Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Obtok

003H6677

SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 závit obtoku

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.641 Kilogram
Čistá hmotnost 5.641 Kilogram
Objem 10.416 Liter
EAN 5702421541982

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Description SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 závit obtoku
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV)
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 8 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.38
Kavitační faktor 25 % 0.64
Kavitační faktor 50 % 0.57
Kavitační faktor 75 % 0.55
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně uzavřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 25 mm
Průsak [% Kvs] 0.02
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Ano
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 20 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 4.5 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 1 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ SAVA
Typ nastavení Nastavitelný
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení G 1 1/4 A
Velikost ventilu DN 25
Verze montáže Obtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality