Sada snímačů, RAE-K, M30x1.5, RLV-KB, Přímý

013G5091

RAE-K 013G5034 Snímač + Ventil

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.544 Kilogram
Čistá hmotnost 0.522 Kilogram
Objem 0.735 Liter
EAN 5702420090528

 

Barva Bílá RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Description RAE-K 013G5034 Snímač + Ventil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukce Přímý
Konstrukce snímače RAE-K
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady 2-elements
Produktová skupina Sensor set
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RAE-K + RLV-KB
Typ balení Krabice
Typ koncovky Bez nástavce
Typ připojení k ventilu M30x1.5
Typ RLV RLV-KB
Typ senzoru Integrovaný snímač
Typ ventilu bez ventilu
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu ½"

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality