Shows 9 product(s)
Termix VX, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: AVTB
Typ: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 120 °C, Termostatický ventil
Termix VX, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: AVTB
Typ: Termix VX, Typ 2, 16 bar, 120 °C, Termostatický ventil
Termix VX, Typ 3, Název regulátoru ohřevu: AVTB
Typ: Termix VX, Typ 3, 16 bar, 120 °C, Termostatický ventil
Termix Compact 28 VX-FI, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL110
Typ: Termix Compact 28 VX-FI, Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL110