Termix VX, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: AVTB

144B3935

Typ: Termix VX, Typ 2, 16 bar, 120 °C, Termostatický ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 40 Kilogram
Čistá hmotnost 39 Kilogram
Objem 0.195 Cubic meter
EAN 5706560905599

 

Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix VX-2 Dělená instalace včetně čerpadla UPM3 a AVTB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 360 mm
Hloubka s krytem [mm] 430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech
Mixing circuit - control Termostatický ventil
Možnost krytu Další
Napájecí napětí [V] 230 V
Název regulátoru ohřevu AVTB
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
SCIP dossier no. 3c880d56-6fa1-4ca5-be79-b5f0fe6e04ba
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Typ Termix VX
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Termostatický + Delta P regulátor
Typ velikosti stanice Typ 2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Výška bez krytu [mm] 750 mm
Výška s krytem [mm] 800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Šířka bez krytu [mm] 505 mm
Šířka s krytem [mm] 540 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality