Měřiče tepla, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25.0, Vytápění a chlazení, elektrická síť, Modul M-Bus
187F3846
Měřič energie pro komerční aplikace
Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada
Náhrada
Měřič energie pro komerční aplikace
Brutto hmotnost | 10.475 Kg |
Čistá hmotnost | 9.32 Kg |
Volume | 13.598 Liter |
EAN | 5702428538626 |
Brutto hmotnost | 10.475 Kg |
Čistá hmotnost | 9.32 Kg |
Volume | 13.598 Liter |
EAN | 5702428538626 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikace | Vytápění a chlazení |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Měřič energie pro komerční aplikace |
Dynamický rozsah | 1:100 |
Délka [mm] | 300 mm |
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m] | 2.5 m |
Délka kabelu teplotních čidel [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 55.9 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalace | Vratné |
Integrovaná komunikace | 2 impulzní vstupy/výstupy |
Label product | Yes |
Médium | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
Počet baterií | 1 |
Produktová skupina | Energy meters |
Průměr [mm] | 65 mm |
Průměr čidla teploty [mm] | 5.2 mm |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 5 °C |
qp [m³/h] | 25 m³/h |
Schvalovací orgán | MID |
Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 130 °C |
Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 5 °C |
SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slot modulu rozhraní 1 | Modul M-Bus |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota při dočasném přetížení media [°C] | 150 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
Typ | SonoMeter 30 |
Typ displeje | LCD |
Typ napájecího napětí | elektrická síť |
Typ teplotních čidel | Pt 500 |
Typy připojení | Příruba |
Třída ochrany IP | IP65 |
Třída prostředí | E2/M1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 93 % |
Weight per battery | 19 g |
Životnost baterie [roky] | 11 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikace | Vytápění a chlazení |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Měřič energie pro komerční aplikace |
Dynamický rozsah | 1:100 |
Délka [mm] | 300 mm |
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m] | 2.5 m |
Délka kabelu teplotních čidel [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 55.9 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalace | Vratné |
Integrovaná komunikace | 2 impulzní vstupy/výstupy |
Label product | Yes |
Médium | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
Počet baterií | 1 |
Produktová skupina | Energy meters |
Průměr [mm] | 65 mm |
Průměr čidla teploty [mm] | 5.2 mm |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 5 °C |
qp [m³/h] | 25 m³/h |
Schvalovací orgán | MID |
Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 130 °C |
Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 5 °C |
SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slot modulu rozhraní 1 | Modul M-Bus |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota při dočasném přetížení media [°C] | 150 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
Typ | SonoMeter 30 |
Typ displeje | LCD |
Typ napájecího napětí | elektrická síť |
Typ teplotních čidel | Pt 500 |
Typy připojení | Příruba |
Třída ochrany IP | IP65 |
Třída prostředí | E2/M1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 93 % |
Weight per battery | 19 g |
Životnost baterie [roky] | 11 yr |