Shows 28 product(s)
Uzavírací membránový ventil, BML 6
Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [palce]: 1/4 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in
Uzavírací membránový ventil, BML 6s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1/4 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in
Uzavírací membránový ventil, BMT 6
Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [palce]: 1/4 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in
Uzavírací membránový ventil, BML 6s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 6.00, Výstup - rozměr [mm]: 6.00
Uzavírací membránový ventil, BML 6
Typ vstupního připojení: PÁJENÍ ROZŠÍŘENÉ KONCE, ODF, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 6.00, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in
Uzavírací membránový ventil, BML 10s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/8 in
Uzavírací membránový ventil, BML 10
Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/8 in
Uzavírací membránový ventil, BML 10s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 10.00, Výstup - rozměr [mm]: 10.00
Uzavírací membránový ventil, BML 12
Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in
Uzavírací membránový ventil, BML 12s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in