Těleso pilotníhoo ventilu

Shows 5 product(s)

027F1047

Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, Tupý svar

Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 10, Typ připojení: Tupý svar, Materiál přípojek: Ocel

027F1090

Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, Přivařovací

Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Přivařovací, Materiál přípojek: Ocel

027F1091

Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, Trubkový svar

Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál přípojek: Ocel

027F1159

Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, NPT

Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 13, Typ připojení: NPT, Materiál přípojek: Ocel

027F1160

Těleso pilotníhoo ventilu, CVH, G, 1/4

Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120, Velikost přípojky [mm]: 13, Typ připojení: G, Materiál přípojek: Ocel

Zobrazit: