Shows 129 product(s)
Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SA 10, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.150, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka
Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB 10, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.600, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka
Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SA 10, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.150, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka
Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB 10, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.600, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka
Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SA 10, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.150, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka
Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB 10, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.600, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka
Funkční modul, REG-SA 10
Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Používá se pro výrobek: REG-SA 10, Zařízení: Krytka
Funkční modul, REG-SB 10
Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Používá se pro výrobek: REG-SB 10, Zařízení: Krytka
Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SA 10, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.150, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka
Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB 10, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.600, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka